Systèmes de contrôle-commande

Modernisation de votre système de commande

Un système de contrôle-commande traditionnel sert un seul objectif : le contrôle des processus. Dans l'économie concurrentielle actuelle, vous devez prendre en compte les possibilités d'avant-garde et utiliser la technologie et l'innovation à votre avantage. Il est temps de repenser vos attentes envers un système de contrôle-commande. Pour améliorer la productivité, augmenter l'efficacité et réduire les coûts, vous devez intégrer toutes vos opérations d'automatisation afin de mettre en œuvre la solution Connected Enterprise. Vous pouvez effectuer cette intégration grâce à la technologie offerte par un système de contrôle-commande moderne comme le système PlantPAx®.


Système de contrôle-commande moderne

Système de contrôle-commande moderne

Le système PlantPAx est un système de contrôle-commande moderne et un composant clé de la solution Connected Enterprise. Ce système offre les avantages suivants :

  • Commande et optimisation à l'échelle de l'usine
  • Architectures évolutives et modulaires
  • Architectures ouvertes, compatibles avec les informations et sécurisées
  • Flexibilité de livraison et d'assistance du système

DCS PlantPAx


Migration du système de contrôle-commande

Migration du système de contrôle-commande

De nombreuses usines de traitement disposent d'un système de contrôle-commande obsolète. Lorsqu'un système de contrôle-commande atteint la fin de sa vie utile, il est nécessaire d'effectuer une migration vers un nouveau système d'automatisation. Lorsque le coût total de possession devient excessif, vous devez envisager une migration vers un nouveau système d'automatisation.

Migration d'un système de contrôle-commande

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/FR_prd_distributed-control-systems)

Nous contacter

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.