Sucre Tereos : Raffinerie intelligente et durable

Un grand producteur de sucre remplace le système de contrôle-commande existant par PlantPAx afin d'obtenir et d'intégrer la commande des chaudières pour les opérations essentielles.

Arkansas Electric Cooperative Corporation

AECC profite d'une surveillance des émissions durable, de coûts d'exploitation réduits et d'une plus grande précision grâce au logiciel Software CEM de Rockwell Automation.

Suivez notre évolution vers le modèle Connected Enterprise

Découvrez comment Rockwell Automation a mis en œuvre le modèle Connected Enterprise pour la fabrication au sein de son organisation.

Système avancé de surveillance permanente des émissions

Rockwell Automation est le leader incontesté dans la surveillance obligatoire des émissions avec une experience, une connaissance et des solutions exceptionnelles fondées sur la valeur.

Le système d'automatisation des procédés rationalise la production

Le nouveau système de Rockwell Automation permet à 14 bâtiments miniers disparates de fonctionner avec un seul système de commande unifié.

Cardinal Ethanol, LLC

Une solution d'optimisation à l'échelle de l'usine de Rockwell Automation a permis à Cardinal Ethanol d'augmenter ses marges de manière considérable et de profiter d'avantages sur le plan du développement durable.

Solution OEM : Newfoil Machines Limited

La société Newfoil Machines Limited est devenue le leader mondial du secteur de l'impression d'étiquettes en rouleau avec marquage à chaud et des systèmes de façonnage. Elle possède plus de 1 500 installations dans 90 pays du monde entier.

Yuhan-Kimberly modernise son usine en Corée du Sud

Une migration en douceur augmente la productivité sans temps d'arrêt, tout en ajoutant un contrôle des processus et de la sécurité sur un seul réseau.

Fonterra déploie une usine complètement intégrée

La multinationale de produits laitiers déploie une solution intégrée d’automatisation, de commande moteur et de contrôle de procédé à l'échelle mondiale.

Fonterra restructure son système de normalisation

Meilleur contrôle de la composition du lait en poudre avec une solution Pavilion8®. Une entreprise laitière internationale se modernise et adopte un fonctionnement plus souple.

Nouvelle usine d'ingrédients laitiers pour Fonterra

La nouvelle usine d’ingrédients laitiers Fonterra déploie une solution Rockwell Automation intégrée d’automatisation, de commande moteur et de contrôle de procédé

Un géant pétrolier améliore la cybersécurité et réduit ses coûts

Une grande entreprise pétrolière et gazière avait besoin d'une solution technologique permettant de centraliser la collecte d'informations et de surveiller ses actifs de contrôle dans l'une des vallées rurales de Californie.

Pulsar déploie le logiciel FactoryTalk pour mesurer le TRS

Une entreprise italienne a développé une plate-forme pour les systèmes d'acquisition et contrôle des données, spécifiquement conçue pour mesurer le taux de rendement synthétique (TRS) dans l'industrie de transformation des papiers.

Le projet protège les poissons, produit de l'énergie

Tacoma Power a construit un dispositif de capture de poissons et une centrale électrique automatisés permettant aux poissons de migrer et de générer 3,6 mégawatts d'énergie hydraulique supplémentaire.

La mutation vers la solution Connected Enterprise

Rockwell Automation implémente une stratégie à l’échelle de l’entreprise pour mettre en œuvre ses solutions de commande et d’informations intégrées afin d’accroître la plus-value de sa solution Connected Enterprise.

Commande d'automatismes des applications de transmission

Rockwell Automation et FANUC : CNC, robot et intégration d'automates

Avec l'Integrated Architecture, Bel réduit ses coûts

Une solution basée sur un réseau standard unique EtherNet/IP qui fait de ce site une véritable usine connectée.

Petroamazonas réduit ses temps d'arrêt grâce à une modernisation de l'infrastructure IHM

Petroamazonas met en place le système d'automatisation de procédé PlantPAx sur deux sites et réduit immédiatement les temps d'arrêt. Réduire les dépenses en capital de 70 % grâce à la virtualisation.

À Hamilton, le conseil municipal respecte les exigences de conformité

Le conseil municipal de Hamilton a modernisé son usine de traitement de l'eau afin d'améliorer le stockage et l'analyse des données opérationnelles de façon sécurisée et d'en créer des rapports.

VIP Packaging offre une solution robotique

VIP Packaging offre un nouveau système de palettisation entièrement automatisé, une ligne de banderolage et de film étirable qui améliore la productivité et respecte les exigences en termes de santé et de sécurité au travail.

Solution OEM : Columbia Machine

Conçu pour une activité continue, ce palettiseur haute vitesse permet de bénéficier de performances, d'une sécurité et d'une flexibilité optimales.

Système d'actualisation Mallinckrodt Pharmaceuticals

Mallinckrodt Pharmaceuticals a modernisé ses API existants avec un système d'automatisation de procédé PlantPAx afin d'obtenir des informations et une commande multidisciplinaires à l'échelle du site.

L'intelligence manufacturière au service du secteur pharmaceutique

L'ajout de l'intelligence manufacturière aux procédés pharmaceutiques permet de réduire les coûts et d'améliorer la création des rapports

Les transferts d'hydrocarbures dans le cloud

La plate-forme Trigg Technologies insuffle de l'intelligence dans les transferts d'hydrocarbures et connecte les opérations à distance à l'entreprise via le cloud.

Les centres de recyclage définissent de nouvelles normes

Action Environmental Solutions a établi une nouvelle norme en matière de récupération du matériel, et augmenté la visibilité de l'usine afin de répondre aux nouvelles réglementations FDA en matière de sécurité alimentaire aux États-Unis.

Barry Callebaut améliore son utilisation des matières premières

Barry Callebaut, un leader de la production de chocolat, utilise le logiciel FactoryTalk® Metrics pour suivre l'évolution du TRS et informer les opérateurs des pertes de produit.

Solution de contrôle environnemental bouleversée

Kennedy Automation déploie une architecture de commande moderne dans une usine pharmaceutique pour créer une solution de commande largement plébiscitée par ses clients.

Gold Fields réduit le risque du système de commande

L'intégration transparente des dispositifs, des commandes, de la visualisation, de la création de rapports et de la surveillance des performances aide South Deep Gold Mine à améliorer son efficacité.

Les installations optimisées avec Connected Enterprise

La nouvelle approche permet de déployer une plate-forme de fabrication commune et de standardiser les mesures de performances dans toutes les usines.

AkzoNobel réduit ses coûts énergétiques mensuels

Le leader mondial des solutions d'enduction est très satisfait des fonctionnalités de génération de rapports simplifiée de FactoryTalk® VantagePoint®, associées à la collecte de données avancée et à l'équipement correspondant.

Air Windpower développe un prototype d'éolienne

Air Windpower, une société basée en Espagne, a mis au point des éoliennes permettant d'optimiser la fiabilité et de minimiser les coûts de l'énergie produite durant leur durée de service.

La maison aux algues : Les algues productrices d'énergie

La technologie de commande à distance connecte la technologie de construction à des bioréacteurs innovants.

ASI optimise la collecte des données

ASI optimise la collecte des données et les rapports sur les processus de fabrication d'appareils médicaux, en s'associant avec Automated Control Concepts, afin d'accroître son intelligence manufacturière à l'aide de Rockwell Automation.

Un fabricant de boissons augmente ses capacités de production

Un fabricant mondial de boissons étend sa capacité et améliore la cohérence. L'ancien système de migration de lots dispose du système d'automatisation de procédé PlantPAx.

Presses de sérigraphie Cugher Glass

La solution Integrated Architecture permet aux fabricants de presses de sérigraphie d'intégrer, de synchroniser et d'optimiser une solution de production complexe.

Une usine de biomasse permet à l'université de réduire ses émissions

Une usine de biomasse avant-gardiste permet à l'université UBC d'atteindre ses objectifs rigoureux en matière de réduction des émissions de carbone

AIC s'attaque à la complexité et au temps

Une usine de laminage d'acier en Inde déploie une solution de commande intégrée de pointe et atteint un taux de production optimal après seulement quelques jours de tests

L'intelligence de production aide un producteur de pâtisseries

Country Maid accroît son intelligence de production afin de répondre à la demande de pâtisseries tressées à la main. Elle s'associe avec Interstates Control Systems en vue d'améliorer son efficacité à l'aide de la solution de processus Rockwell Automation.

Remplacement d'un système de contrôle-commande vieillissant

Remplacement d'un système de contrôle-commande vieillissant par un système de commande des procédés de pointe. Ripon Cogeneration améliore ses performances opérationnelles grâce au système PlantPAx.

Création d'une installation de cellules souches par une entreprise de sciences de la vie

Un important constructeur d'installations pharmaceutiques tire profit des fonctions de commande, d'intégration et d'évolutivité offertes par les contrôleurs Logix afin de créer une solution de commande à la pointe de la technologie

Solutions industrielles maritimes

Découvrez notre système de surveillance des émissions prédictives (PEMS) - SeaPEM.

RAPID Line Integration

Solution de commande de chaînes configurable qui facilite l'intégration des lignes de production discrètes et utilise les données d'analyse de la production pour surveiller les principaux critères de qualité.

M.G. Bryan répond aux besoins du marché grâce à une solution de cloud

OEM et Rockwell Automation développent des solutions de pointe pour maintenir le rythme d'une production en plein essor

Un entrepôt de pièces de rechange d'une compagnie aérienne réduit les temps d'arrêt

Un entrepôt de pièces de rechange d'une compagnie aérienne réduit les temps d'arrêt et améliore la précision des stocks jusqu'à 99 % grâce à un partenariat avec Rockwell Automation.

Une société minière internationale réduit les dangers coûteux inhérents au site de production

Une société minière internationale économise 1,1 million de dollars par an avec la diminution des temps d'arrêt grâce à une assistance mondiale personnalisée.

Un exploitant de pipelines modernise son architecture

Un opérateur de pipelines énergétiques se modernise en adoptant une architecture ouverte dédiée aux opérations essentielles du compresseur.

King's Hawaiian normalise sur un réseau commun

Le réseau commun et la solution Integrated Architecture facilitent l'intégration et le partage des données entre toutes les machines

Surveillance à distance de la production Pohokura

Pohokura donne le ton en matière d'opération à distance et de durabilité. Une station de production a mis en place un nouveau système de commande d'intégration de l'automatisation intégré de afin d'atteindre une présence nulle en exploitation normale.

Le groupe Guangzhou Automobile met en œuvre le MES

GAC Group implémente à l'échelle de l'usine Rockwell Software FactoryTalk ProductionCentre pour la gestion de la production et le contrôle de la qualité des processus de fabrication.

Kia Motor réduit les temps d'arrêt liés à la sécurité de 70 %

Pour accroître sa présence sur le marché, Kia Motors Corporation (KMC) a construit son tout premier établissement européen à Zilina, en Slovaquie, avec une capacité de 300 000 unités par an.

La modernisation des usines met en lumière le déficit de connaissances de votre personnel

La modernisation d'une chaîne de production fromagère entraîne la réduction des temps d'arrêt et l'amélioration des opérations.

L'intelligence manufacturière améliore la précision du TRS

L'intelligence manufacturière améliore la précision des données TRS pour un producteur de ciment en fournissant une collecte automatique de données et une génération de rapports en temps réel

Solution pour l'industrie chimique

Profitez d'avantages liés à l'économie de temps, aux coûts réduits de la durée du cycle et à une valeur commerciale plus forte.

SIAAP déploie une solution de contrôle-commande

Les automates programmables Logix et les logiciels de la suite FactoryTalk permettent un système totalement intégré et standardisé

Un fabricant d'appareils médicaux n'utilise plus de papier

La stratégie d'intelligence manufacturière relie plusieurs sources de données pour fournir des rapports sur la réglementation et sur les opérations en temps réel pour un fabricant d'appareils médicaux.

Application d'équilibre séchoir/évaporateur du secteur laitier

Les séchoirs et les évaporateurs constituent les unités les plus énergivores utilisées dans l'industrie du lait. Un fonctionnement optimal est essentiel pour réduire les coûts et respecter les spécifications de qualité des produits finis.

Box Canyon Dam optimise sa centrale hydroélectrique

Box Canyon optimise sa centrale hydroélectrique et protège les environnements fragiles.

Une méthode intégrée

L'automatisation compatible avec l'information et les systèmes de commande surveillent le fonctionnement des machines et des chaînes de production pour fournir des données en temps réel afin de garantir une qualité constante et d'améliorer les performances de production

Vulcan Materials Company

L'application de commande pour broyeur de cimenterie de Rockwell Automation aide le principal producteur de ciment à améliorer considérablement ses gains grâce à une solution de commande automatisée.

Application SoftSensor de la solution Rockwell Software

Prévoyez et améliorez la qualité des produits au cours de la production.

Application de commande prédictive du modèle de séchoir dans le secteur laitier

Avec un contrôle étroit du séchoir pour mesurer l'optimisation et les performances, cette application de commande laitière augmente le rendement, diminue la consommation d'énergie et réduit les produits hors spécifications.

BP Marl

Découvrez comment BP Marl a augmenté sa production de styrène tout en réduisant la consommation de utilités.

Entreprise aéronautique Lockheed Martin

L'installation de brûleurs ultra bas NOx dans les chaudières de l'entreprise aéronautique permet une surveillance efficace avec le logiciel Software CEM de Rockwell Software.

Étude de cas sur une opération d'échange avec le client

Pour accroître la production et améliorer la qualité des produits, SABIC a déployé la solution de polymères Rockwell Software de Rockwell Automation.

Western Wisconsin Energy LLC

Une solution d'optimisation à l'échelle de l'usine de Rockwell Software met à l'épreuve la production d'éthanol pour l'entreprise Western Wisconsin Energy.

Ingeteam Marine équipe des géants maritimes

La société espagnole d'énergie électrique et de commande approvisionne d'énormes dragues avec l'infrastructure de commande avancée de Rockwell Automation

BESTECH propose un nouveau système de ventilation à la demande

Découvrez comment BESTECH a mis en place la ventilation à la demande pour aider Vale à réduire ses coûts énergétiques et à garantir la sécurité de l'exploitation souterraine.

TOTAL E&P surmonte ses problèmes d'obsolescence

Un grand exploitant de pétrole et de gaz modernise et améliore ses opérations grâce à une solution tolérant les défaillances.

Murray Goulburn optimise son processus de séchage

Le plus gros fabricant de produits laitiers d'Australie améliore son efficacité opérationnelle et augmente son rendement.

L'entreprise américaine de gaz naturel réduit ses coûts et ses émissions

Le producteur de gaz réduit ses émissions d'oxydes d'azote de 90 % grâce au logiciel Software CEM et aux technologies des brûleurs ultra bas NOx et du réacteur de réduction catalytique sélective.

Ash Grove Cement améliore la fiabilité

La solution de Rockwell Automation garantit au producteur de ciment un premier train d'économies de 250 000 dollars, et une durée de fonctionnement de plus de 90 %.

Autres choix