Sistemas de seguridad instrumentados

Protección de las personas, el medio ambiente y los activos de control críticos

La protección del personal, de los procesos y del entorno sigue siendo una parte significativa de cualquier estrategia de automatización. Ofrecemos una cartera especializada de productos para ayudar a cumplir con los requisitos de seguridad del proceso. Nuestras arquitecturas admiten la tolerancia a fallos para los componentes del sistema y las opciones escalables que incluyen mecanismos a prueba de fallos, tolerantes a fallos y con redundancia modular triple (TMR). También ofrecemos recursos especializados para brindar asistencia en el diseño, el despliegue y la implementación de soluciones completas de seguridad del proceso por medio de ingenieros de seguridad funcional certificados.


Sistemas de control tolerante a fallos escalables

Sistemas de control tolerante a fallos escalables

Las aplicaciones de seguridad del proceso a menudo requieren niveles múltiples de SIL: desde SIL 1 hasta SIL 3 en la misma estrategia de control. Necesita un sistema rentable que se pueda escalar para cumplir estos requisitos. Nuestro sistema de control AADvance® ofrece un valor y un funcionamiento sin precedentes, así como también una arquitectura de seguridad del proceso verdaderamente distribuida.

Sistema de control AADvance


SIL 3 PARA GRANDES SISTEMAS DE SEGURIDAD DE PROCESOS

SIL 3 PARA GRANDES SISTEMAS DE SEGURIDAD DE PROCESOS

Trusted® es un controlador de redundancia modular triple (TMR) diseñado para proporcionar la máxima seguridad y disponibilidad en todas las circunstancias. Trusted incorpora una arquitectura tolerante a fallos para eliminar casi por completo los disparos falsos del sistema y proporciona alta disponibilidad como parte de su funcionalidad propia relacionada con la seguridad.

Sistema de control Trusted


Solución de seguridad integrada

Solución de seguridad integrada

La solución de seguridad integrada OptiSIS™ se centra en la configuración de las funciones de seguridad y no en la ingeniería y las tareas manuales para la conformidad con la seguridad. Para las aplicaciones en el rango de 100 E/S o menos, OptiSIS ofrece mitigación de riesgos, tiempos de ejecución más cortos y menores costos de instalación.

Solución de seguridad OptiSIS


Solución de seguridad del controlador estándar

Solución de seguridad del controlador estándar

La solución de nivel SIL 2 de ControlLogix® proporciona niveles muy altos de disponibilidad para las aplicaciones del sistema básico de control de procesos SIL 2 o el sistema de seguridad de procesos que no pueden tolerar una interrupción del sistema.

Solución SIL 2 de ControlLogix

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/AR_prd_safety-instrumented-systems)

Contáctenos

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.