Variadores

Integre sus operaciones de variadores y aumente la productividad

Nuestros variadores de frecuencia variable PowerFlex® de Allen-Bradley® y servovariadores Kinetix® ofrecen soluciones desde el control simple de máquinas y el posicionamiento de alta velocidad hasta la demanda de un control de voltaje medio. Estas carteras versátiles de productos brindan soluciones para mantenerlo conectado con sus operaciones y ayudarlo a ser más productivo.


Variadores de CA de bajo voltaje

Variadores de CA de bajo voltaje

Los variadores de frecuencia variable PowerFlex de bajo voltaje ofrecen una selección de características y capacidades para satisfacer las necesidades de su aplicación.

  • Incluyen una gama de potencia de 0.25 a 3,000 Hp/0.2 a 2,200 kW; una gama de voltaje global de 100 a 690 V.
  • Admiten motores de imán permanente y de inducción.
  • Incluyen características de seguridad y comunicaciones.
  • Proporcionan una integración transparente con el sistema de control Logix.

Variadores de CA de bajo voltaje


Variadores de CA de media tensión

Variadores de CA de media tensión

Los variadores de frecuencia variable PowerFlex de media tensión brindan control de motores eficiente para satisfacer necesidades de aplicaciones exigentes:

  • Incluyen una gama de potencia de 2.3 a 10 kV, con una corriente de hasta 720 A.
  • Existen versiones enfriadas por aire y por líquido.
  • Admiten un control de velocidad simple a través de un control de par de alto rendimiento.
  • Incluyen características de resistencia a arco, seguridad y comunicaciones.
  • Brindan integración transparente con el sistema de control Logix.

Variadores de CA de media tensión


Variadores de CC

Variadores de CC

Los variadores de CC PowerFlex ofrecen soluciones de control de CC versátiles y rentables.

  • Incluyen una gama de potencia de 1.5 a 1,400 Hp/1.2 a 1,044 kW; una gama de voltaje global de 200 a 690 V.
  • Permiten una configuración versátil para sus aplicaciones.
  • Incluyen un control de par especializado para aplicaciones de elevación.
  • Proporcionan una integración transparente con el sistema de control de Logix.

Variadores de CC


Servovariadores

Servovariadores

Nuestras soluciones de servovariadores están diseñadas para simplificar el diseño de las máquinas y mejorar el funcionamiento del sistema.

  • Seleccione desde variadores de eje simple compactos a servovariadores de múltiples ejes de alto rendimiento.
  • Los variadores de movimiento integrado se ajustan a la plataforma Logix para un uso fácil y una capacidad de configuración lista para usar.
  • Opciones de red y gama de características de seguridad disponibles.

Servovariadores


Configuración de software eficiente

Configuración de software eficiente

Una elección de herramientas y paquetes de software fáciles de usar ayuda a que la configuración y la programación de los variadores sean rápidas y sencillas.

Software de configuración de variadores


Premier Integration

Premier Integration

Premier Integration ayuda a reducir el tiempo de programación, facilitar la puesta en servicio y optimizar los diagnósticos. Integre la programación del controlador, la configuración, la operación y el mantenimiento del variador en un solo entorno con la aplicación Studio 5000® Logix Designer.

Lea el informe técnico de Premier Integration.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/AR_prd_drives)

Contáctenos

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.