Control inteligente de motores
Aplicaciones de control de motores
Control de velocidad variable
Para casi cualquier aplicación y cualquier requisito de potencia que necesite, encontrara la solución en la familia de variadores Allen-Bradley PowerFlex® de Rockwell Automation. Para aplicaciones de control de motores de simples a complejas, de bajo a medio voltaje, la familia de variadores PowerFlex de 0.2 kW (0.25 hp) a 25.4 MW (34.000 hp) ofrece soluciones de control inteligente de motores de talla mundial.
Variadores de CA de clase de componente [Inglés]
- PowerFlex® 4 — brinda versatilidad de aplicación, economía de espacio y facilidad en la programación.
- PowerFlex® 4M — ideal para control de velocidad a nivel de máquina, flexibilidad y facilidad de uso.
- PowerFlex® 40 — control vectorial sin sensores y capacidad de E/S adicional
- PowerFlex® 40P — alternativa eficaz en cuanto a costos para aplicaciones de control de velocidad
- PowerFlex® 400 — para control de velocidad en aplicaciones de bombas y ventiladores de par variable
Variadores de CA de clase de arquitectura [Inglés]
- PowerFlex® 70 — control de motores eficaz en cuanto a costos con diferentes estilos de envolvente para satisfacer los requisitos específicos de sus aplicaciones
- PowerFlex® 700 — para control de velocidad simple hasta el control de par más exigente
- PowerFlex® 700L — variadores PowerFlex enfriados por líquido regenerativos con tecnología de convertidor activo integrado
- PowerFlex® 700H — opción de control escalable para una amplia variedad de aplicaciones de alta potencia
- PowerFlex® 700S — integración optimizada para un exigentes aplicaciones de sistemas de variadores y control de variadores
- PowerFlex® 7000 de voltaje medio — brinda total control de motores de CA asíncronos y síncronos
- PowerFlex® 700AFE
Variadores de CC [Inglés]
- Variador de CC PoweFle®x — diseñado para aplicaciones del sistemas de variadores y control de variadores coordinados
Soluciones de variadores configurados [Inglés]
- Soluciones® de variadores configurados PowerFlex — soluciones de empaquetamiento flexibles para una amplia gama de requisitos de aplicaciones