Control inteligente de motores
Aplicaciones de control de motores
Control de movimiento
El control de movimiento integrado® Kinetix es una combinación de arquitectura, productos Allen-Bradley de calidad mundial, aplicaciones de control de movimiento y experiencia. Kinetix integra elementos discretos, control de movimiento, alimentación eléctrica y elementos mecánicos en una sola plataforma que representa una solución simplificada de alto rendimiento que controla de manera precisa la posición y velocidad de la maquinaria. Ampliamente usados en envasado, conversión, manejo de materiales y otras aplicaciones, estos sistemas están diseñados para aumentar la productividad al tiempo que reducen drásticamente el tiempo de diseño de la máquina y mejoran el tiempo de lanzamiento al mercado.
Los sistemas de control de movimiento integrados Kinetix se adaptan perfectamente a la Arquitectura Integrada de Automatización de Rockwell e incluyen servovariadores, servomotores, accionadores y controladores Logix con módulos de control de movimiento digital SERCOS interface.
Servovariadores
- Kinetix 2000 [Inglés] — este servovariador compacto puede mejorar la productividad, el tiempo de lanzamiento al mercado y el costo total de propiedad en aplicaciones de pequeña y media escala.
- Kinetix 6000 [Inglés] — servovariador multidireccional con función de desactivación segura, diseñado para facilitar y agilizar el cableado, programación, operación y diagnóstico.
- Kinetix 7000 [Inglés] — servovariador de alta potencia con función de desactivación segura, que extiende las capacidades de potencia Kinetic para aplicaciones de hasta 150 kW.
- Kinetix Ultra3000 [Inglés] — versátil servovariador que brinda un alto rendimiento y flexibilidad para aplicaciones globales.
Servomotores
- De baja inercia Serie MP [Inglés] — excelente rendimiento, amplio margen de potencias, tamaño compacto, buena clasificación IP.
- Para la industria alimenticia Serie MP [Inglés] — combina un alto rendimiento y capacidad de par de torsión para satisfacer las necesidades de aplicaciones de envasado y manejo de alimentos y bebidas.
- De acero inoxidable Serie MP [Inglés] — envolvente de acero inoxidable para mayor protección en aplicaciones con proyecciones de sustancias cáusticas, alta presión y ambientes hostiles.
- Asíncronos de alta potencia Serie HPK [Inglés] — tecnología de motores de inducción optimizada para servosistemas.
- De baja inercia Serie TL [Inglés] — motores de alto rendimiento eficaces en cuanto a costos, con diseño compacto y buena densidad de potencia.
- 1326AB [Inglés] — servomotores de inercia media para uso en aplicaciones que requieren mover grandes cargas con un desempeño suave
Accionadores integrados
- Plataformas lineales integradas Serie MP [Inglés] — eliminan adaptadores, correas y engranajes separados, así como también el trabajo de ensamblado, con un solo producto integrado. Opción de tecnología de motor lineal acoplamiento directo o por tornillo esférico