Control inteligente de motores
Aplicaciones de control de motores
Control de velocidad fija
Rockwell Automation ofrece una gama completa de arrancadores distribuidos, arrancadores suaves, y réles de sobrecarga diseñados para satisfacer las necesidades de control y protección de motores de su aplicación.
Protección electrónica de motores [Inglés]
- Relé electrónico de sobrecarga E1 Plus — Sobrecarga térmica avanzada y protección contra pérdida de fase del motor con la flexibilidad necesaria para brindar protección y comunicación extra en aplicaciones de bajo voltaje.
- Relé electrónico de sobrecarga E3 y E3 Plus — Sobrecarga térmica mejorada y protección de motor con pérdida de fase inherente, desequilibrio de corriente, temperatura, fallo a tierra, atasco, bloqueo y protección por carga insuficiente. Incluye comunicación DeviceNet para permitir la integración de los datos diagnóstico del motor en la infraestructura de automatización. Se encuentran disponibles E/S adicionales y un DeviceLogix opcional para control distribuido del motor. Utilizados en aplicaciones de bajo voltaje donde los datos de diagnóstico del motor y la protección adicional son importantes.
- Relé electrónico de sobrecarga Serie 825 — Sobrecarga térmica avanzada, pérdida de fase, desequilibrio de corriente, temperatura, fallo a tierra, atasco, bloqueo y protección por carga insuficiente con protección de voltaje opcional. Las comunicaciones DeviceNet o Modbus son opcionales para permitir la integración de los datos de diagnóstico de motores y de energía en la infraestructura de automatización. Se encuentran disponibles E/S y DeviceLogix adicionales para control distribuido del motor. Utilizados en aplicaciones criticas de bajo voltaje o media voltaje donde los datos de diagnóstico del motor, los datos de energía y la protección adicional son importantes.
Arrancadores distribuidos [Inglés]
- ArmorStart — para aplicaciones de variadores de frecuencia variable y controladores inteligentes de motores de pleno voltaje con inversión.
Familia de arrancadores suaves [Inglés]
- SMC-3 — brinda mayor inteligencia en dimensiones compactas
- SMC-Flex — brinda protección y diagnóstico avanzados en un paquete compacto, fácil de mantener, modular y eficaz en cuanto a costos.
- SMC-Flex de medio voltaje — aplica voltaje reducido a un motor CA de voltaje medio para permitir arranque y paro suaves, minimizando el daño mecánico a las correas, los engranajes y demás mecanismos.
Sistemas de montaje [Inglés]
- Sistema de montaje MCS — permite fijar los arrancadores directamente sobre el sistema de barra de bus