Arquitectura Integrada



Arquitectura Integrada

NetLinx

Imagínese poder simplificar sus comunicaciones con un solo protocolo abierto desde los dispositivos del área de planta hasta el área de tecnología de la información, mejorar la flexibilidad y productividad, y a la vez reducir costos. Imagínese poder controlar, configurar y recolectar datos desde cualquier punto de su sistema. Con la arquitectura de red abierta NetLinx podrá hacerlo.

NetLinx utiliza el protocolo industrial común (CIP™) con apoyo de ODVA, para que la comunicación entre las capas de dispositivos, control e información sea transparente. Sin requerir traducción, encaminamiento ni programación especial, usted obtiene la información en tiempo real que necesita, mediante acceso a través de una red de comunicación que facilita tomar decisiones comerciales críticas.

EtherNet/IP — Red basada en CIP, usando Ethernet estándar sin modificación, para comunicarse desde las E/S hasta el área de tecnología de la información.

ControlNet — Red de control basada en CIP que proporciona transmisión de alta velocidad de datos de E/S en tiempo real con tiempos críticos y envío de mensajes, incluida la carga y descarga de datos de programación y configuración, y el envío de mensajes entre dispositivos similares a través de un solo vínculo físico. Al ser determinista y repetible, las capacidades de transmisión de datos y control de alta velocidad de ControlNet mejoran en gran medida el rendimiento de las E/S y las comunicaciones entre dispositivos similares.

DeviceNet — Red a nivel de dispositivos basada en CIP y una de las redes líderes del mundo para automatización industrial, DeviceNet ofrece un manejo de datos robusto y eficiente. Los usuarios se benefician de las políticas de pruebas de conformidad con las normas de ODVA, las cuales aseguran que los productos tienen capacidad de interoperación, lo que significa que los usuarios pueden combinar productos de una variedad de suministradores e integrarlos de manera transparente.