Arquitectura Integrada



Arquitectura Integrada

Plataforma de control Logix

Independientemente de que su aplicación sea simple o compleja, la plataforma de control Logix mejora la productividad y reduce el costo total de adquisición. Los controladores Logix están disponibles en una gama de tamaños y funciones para que pueda elegir la opción más económica para su aplicación.

A diferencia de las plataformas de control convencionales, la plataforma de control Logix proporciona soluciones escalables totalmente integradas para toda la gama de disciplinas de automatización, incluidas aplicaciones discretas, de control de movimiento, control de procesos y de lotes, control de variadores y seguridad usando un solo entorno de desarrollo (RSLogix 5000) y un solo protocolo de comunicación abierto (CIP).

La plataforma le permite reutilizar los diseños y las prácticas de ingeniería para reducir el tiempo y el costo de desarrollo, responder más rápidamente a la demanda de los clientes o del mercado, reducir los costos de mantenimiento y el tiempo improductivo, y obtener fácilmente acceso información de planta y de producción idónea para la acción, a fin de lograr una mejor administración y toma de decisiones administrativas.