Arquitectura Integrada



Links relacionados

Arquitectura Integrada

CompactLogix en el corazón de su máquina

Los fabricantes de equipos originales y los usuarios interesados en reducir los costos, reducir los plazos de lanzamiento de productos al mercado y aumentar la productividad se beneficiarán de las funciones ampliadas del sistema de control de gama media que ofrece la Arquitectura Integrada de Rockwell Automation. Esta Arquitectura Integrada ya ofrece una integración perfecta de los entornos de control e información, proporcionando los medios para tomar decisiones más rápidas y acertadas con mayor claridad. Los usuarios con aplicaciones menos complejas pueden aprovechar esta arquitectura con un conjunto de productos integrados de Rockwell Automation que incluye la familia de controladores CompactLogix™, los terminales PanelView Plus™ 400 y 600, los módulos POINT I/O™ y el variador PowerFlex 40® de Allen-Bradley, todos conectados mediante una sola red de comunicación, tal como EtherNet/IP.

Combinar esta gama de productos preintegrados le permite configurar dispositivos, recopilar datos y controlar máquinas de manera rápida, simple y económica. Diseñado específicamente para los fabricantes de equipos originales, nuestro CompactLogix con Arquitectura Integrada reduce considerablemente su plazo de comercialización, le permite reutilizar el código de programación y tiene capacidades de acceso remoto y diagnósticos incorporados para ahorrar tiempo y dinero.

La Arquitectura Integrada de Rockwell Automation es una infraestructura de automatización industrial que ofrece soluciones escalables para toda la variedad de actividades relacionadas con la automatización, incluidas el movimiento secuencial, el control de procesos, el control de dirección, la seguridad y la información. A diferencia de las arquitecturas tradicionales, la Arquitectura Integrada reduce el costo total de adquisición gracias a una única plataforma de control para toda la gama de aplicaciones de automatización de la empresa, ya sean grandes o pequeñas. Esto permite a los usuarios reutilizar los diseños y prácticas de ingeniería a fin de reducir el tiempo y el costo del desarrollo, responder con mayor rapidez a las demandas del mercado, reducir los costos de mantenimiento y los tiempos improductivos, y lograr con facilidad acceso a los datos de producción y de planta desde sistemas empresariales, lo cual les permite tomar decisiones en mejores condiciones.