Componentes esenciales

Componentes esenciales

Productos de detección y conmutación

Aproveche la innovación y el liderazgo de mercado de nuestros sensores Allen-Bradley. Nuestros sensores e interruptores incluyen sensores fotoeléctricos, interruptores de final de carrera y sensores de proximidad.


Interruptores de detección de condición Especificaciones en inglés solamente
Información general
La familia de productos de detección de condición Allen-Bradley ofrece control excepcional a la operación automática de máquinas y de procesos. Como vínculo en un circuito eléctrico, los sensores de condición proporcionan inteligencia de control de gran valor, y comunican información para secuenciar automáticamente el equipo o proporcionar una señal a los operadores de operación manual. Cuando se utilizan correctamente, los dispositivos de detección de condición de Allen-Bradley pueden reducir el costo total de operación al ayudar a mejorar los procesos y los sistemas, a reducir el tiempo improductivo, a proteger el equipo costoso y a proteger a los operadores. La mayoría de dispositivos están en lista UL y cuentan con la certificación CSA y CE.
Detección de condición 100S Especificaciones | Literatura
Presión, mecánicos 836, 836T Especificaciones | Literatura
Presión, de estado sólido 836E Especificaciones | Literatura
Detección de velocidad 808 Especificaciones | Literatura
Temperatura, mecánicos 837 Especificaciones | Literatura
Temperatura, de estado sólido 837E Especificaciones | Literatura
Encoders
Información general
Al convertir la rotación del eje en pulsos electrónicos, los encoders se usan para monitorear electrónicamente la posición de un eje giratorio. Los impulsos de salida del encoder son contados y evaluados por una unidad de control para determinar la posición y velocidad de la máquina, lo cual proporciona precisión y flexibilidad excepcional para controlar el movimiento. Las altas velocidades de operación mecánica y electrónica asociadas con los encoders ópticos aumentan las velocidades y la precisión del sistema, disminuyen el tiempo de los ciclos, y aumentan la productividad general en el ambiente de la planta.
Encoders 842, 844, 845 Especificaciones | Literatura
Interruptores de final de carrera
Información general
En esta economía globalmente competitiva, una de nuestras principales metas es ayudarle a ser más competitivo. Es por ello que hemos desarrollado una de las líneas más amplias y más durables de interruptores de final de carrera en la industria. Un interruptor de final de carrera es un dispositivo electromecánico que consta de un accionador vinculado mecánicamente a un conjunto de contactos. Cuando un objeto entra en contacto con el accionador, el dispositivo opera los contactos para cerrar o abrir la conexión eléctrica. Los dispositivos de final de carrera se usan en una variedad de aplicaciones y ambientes debido a su resistencia, a su sencilla operación visible, a su facilidad de instalación y a su confiabilidad de operación.
Interruptores de final de carrera 801, 802, 440P Especificaciones | Literatura
Sensores fotoeléctricos
Información general
La detección fotoeléctrica utiliza un haz de luz para detectar la presencia o la ausencia de objetos. Esta tecnología es una alternativa ideal a los detectores de proximidad inductivos cuando las distancias de detección requeridas son más grandes o cuando el articulo a detectar no es metálico. Los detectores fotoeléctricos Allen-Bradley son reconocidos como los más robustos en el mercado de automatización industrial. Diseñados para que funcionen de manera confiable, nuestros productos líderes ofrecen conjuntos diseñados para satisfacer las necesidades de las aplicaciones comunes de muchas industrias, tales como manejo de materiales, envasado, procesamiento de alimentos, transporte, etc.
Sensores fotoeléctricos 42, 43, 44, 45, Series 4000-10000 Especificaciones | Literatura
Sensores de proximidad y ultrasónicos
Información general
Allen-Bradley cuenta con una de las más amplias selecciones de modelos de detectores de proximidad inductivos, capacitivos y ultrasónicos, todos los cuales detectan objetos sin contacto. El detector de proximidad usado más comúnmente es el de tipo inductivo, el cual genera un campo electromagnético para detectar los objetos metálicos que pasan cerca de su cara. Ésta es generalmente la tecnología de detección más fácil de aplicar en aplicaciones donde el objeto metálico a detectar se encuentra a una o dos pulgadas de la cara del detector. Los diversos productos de Allen-Bradley satisfacen el amplio espectro de necesidades de los clientes, desde aplicaciones de envasado de servicio ligero hasta los abrasivos ambientes de los equipos de soldadura automotriz, o las hostiles proyecciones de agua en las plantas de procesamiento de alimentos.
Sensores capacitivos de proximidad 875C, 875CP Especificaciones | Literatura
Sensores de proximidad inductivos 871P, 871TM, 872C Especificaciones | Literatura
Sensores ultrasónicos 873P Especificaciones | Literatura