Componentes esenciales

Componentes esenciales

Productos de alimentación eléctrica

Especifique, configure y ponga en servicio con confianza componentes eléctricos y electromecánicos. Nuestros componentes de potencia incluyen disyuntores, desconectadores, contactores y arrancadores, protección de motor, control de motor distribuido, control de motor de estado sólido y variadores de CA.

Disyuntores Especificaciones en inglés solamente
Información general
Los productos de protección de circuito de control y carga de Allen-Bradley están diseñados para proteger solenoides, bobinas de relé, dispositivos piloto, salidas PLC y más. Se montan en rieles DIN para instalarlos rápidamente, y son excelentes para configuraciones de alta densidad. Estos dispositivos de protección de circuitos de control y de carga constan de controladores de motores manuales, protectores suplementarios, portafusibles y protectores de alta densidad, con amplio rango de corrientes y características de disparo.
Envolvente moldeado 140U Especificaciones | Literatura
Protección de motor 140M, 140-CMN Especificaciones | Literatura
Contactores y arrancadores, IEC
Información general
El sistema de control modular líder del mercado, MCS, ofrece más libertad para configurar soluciones de alimentación de carga de hasta 1200 A. MCS ofrece soluciones flexibles y modulares para sus salidas de alimentación eléctrica. Los componentes coordinados mecánica y eléctricamente le permiten ahorrar en la planificación, el ensamblaje, el montaje y la operación. Los componentes alimentadores de carga de MCS proporcionan las siguientes funciones de control y protección, medios de desconexión, protección contra cortocircuito, conmutación de carga, protección contra sobrecarga del motor, comunicaciones DeviceNet, indicación de estado y señalización.
Arrancadores Eco y Compact 141A, 103/107 Especificaciones | Literatura
Módulos y accesorios 100/104, 100S Especificaciones | Literatura
Sistemas de montaje y arrancadores 190/191E, 190/191S Especificaciones | Literatura
Contactores y arrancadores, NEMA
Información general
Aceptados universalmente como la marca preferida, los controladores de motor NEMA Allen-Bradley son reconocidos por proporcionar rendimiento superior. Los arrancadores Boletín 500 NEMA de Allen-Bradley tienen la reputación de ser los arrancadores NEMA más durables y confiables. Sus robustas características de diseño de comprobada eficacia (como levante vertical, operación de desconexión por gravedad y su sistema único de guía de machihembrado) hacen que los arrancadores NEMA Allen-Bradley sean la solución confiable para todos los requisitos de su aplicación.
Módulos y accesorios de CA 506, 507, 512, 513, 522, 523 Especificaciones | Literatura
Módulos y accesorios de CA
Tablas de corriente y voltaje pleno
500, 505, 509, 520 Especificaciones | Literatura
Contactores para uso determinado 400 Especificaciones | Literatura
Desconectadores, IEC
Información general
El sistema de control modular líder del mercado, MCS, permite configurar soluciones de alimentación de carga de hasta 1200 A con mayor libertad. MCS ofrece soluciones flexibles y modulares para sus salidas de alimentación eléctrica. Los componentes coordinados mecánica y eléctricamente le permiten ahorrar en la planificación, el ensamblaje, el montaje y la operación. Los componentes alimentadores de carga de MCS proporcionan las siguientes funciones de control y protección, medios de desconexión, protección contra cortocircuito, conmutación de carga, protección contra sobrecarga del motor, comunicaciones DeviceNet, indicación de estado y señalización.
Interruptores de control y carga 194E, 194R, 194L Especificaciones | Literatura
Desconectadores, NEMA
Información general
Un desconectador consta de dos componentes: el interruptor básico y el dispositivo de operación. Los desconectadores NEMA Boletín 1494 de Allen-Bradley cumplen con los requisitos industriales para medios de desconexión confiables de operación manual. Los desconectadores NEMA están disponibles con profundidad fija y variable, y montaje en brida o en puerta. Los desconectadores de montaje en brida también están disponibles en envolvente. Están diseñados para que funcionen durante mucho tiempo en una variedad de entornos.
Desconectadores 1494V,F,G Especificaciones | Literatura
Interruptores de arranque manual NEMA 600, 609, 609U Especificaciones | Literatura
Variadores
Información general
La familia de variadores PowerFlex® de Allen-Bradley están diseñados para aplicaciones de control de motores de bajo a medio voltaje. Los variadores PowerFlex satisfacen las necesidades industriales de proveedores de soluciones al permitir que los fabricantes de equipos originales utilicen aplicaciones con rangos de 0.2 kW (0.25 hp) a 6,770 kW (9,000 hp). Nuestros variadores de clase componente ofrecen control económico de motores, diseñado para aplicaciones a nivel de máquina y autónomas. Los variadores de clase arquitectura de Allen-Bradley proporcionan flexibilidad de aplicación e integración de sistemas de control superiores para una amplia gama de productos de alimentación eléctrica. Todos los variadores PowerFlex ofrecen diseño común en redes, interface de operador y programación, factores que contribuyen considerablemente a facilitar su uso y que permiten poner en servicio su aplicación más rápidamente.
PowerFlex 4 de CA de velocidad variable 22A Especificaciones | Literatura
PowerFlex 40 de CA de velocidad variable 22B Especificaciones | Literatura
PowerFlex 400 de CA de velocidad variable 22C Especificaciones | Literatura
PowerFlex 40P de CA de velocidad variable 22D Especificaciones | Literatura
Control de motor, estado sólido
Información general
El arrancador distribuido es un arrancador de motor en envolvente compacto, integrado y prediseñado con E/S en DeviceNet. Los arrancadores distribuidos ofrecen ahorros en cableado e instalación, al permitir la conexión en cadena de un tramo de cableado de alimentación. Los contactores de estado sólido están diseñados para conmutar rápidamente cargas de alta demanda tales como calefactores, solenoides, transformadores y motores. Los contactores de estado sólido son el reemplazo ideal de dispositivos electromecánicos o de contactores de mercurio. Pueden cambiarse calefactores de una, dos y tres fases de hasta 50 A.
Arrancadores suaves 150, 154 Especificaciones | Literatura
Control de motores, distribuidos
Información general
Los sistemas de control de motores distribuidos ArmorStart™ de Allen-Bradley ayudan a minimizar los costos de instalación gracias a su diseño robusto de montaje en máquina. Éste es un arrancador combinado, integrado y prediseñado para aplicaciones de controlador inteligente de motores, de inversión, de pleno voltaje y variador de frecuencia ajustable. Los componentes se montan más cerca de la aplicación o sobre la máquina, lo que reduce el espacio del panel y el cableado y la necesidad de contar con canaletas, lo cual facilita la instalación y la puesta en marcha.
Arrancadores distribuidos 280/281, 283, 284 Especificaciones | Literatura
Protección de motor
Información general
El sistema de protección modular para motores Boletín 825-P ofrece diseño compacto y modular que le permite al instalador configurar las capacidades funcionales de un dispositivo según los requisitos de la aplicación. La flexibilidad incorporada permite expandir el sistema a medida que aumentan los requisitos de la aplicación. Las opciones y los accesorios enchufables facilitan la instalación. Finalmente, este diseño de última generación ofrece mayores capacidades con la opción de medición total del voltaje de línea y monitoreo de alimentación eléctrica, además del monitoreo de RTD expandido.
Relés de sobrecarga, IEC 193 Especificaciones | Literatura
Relés de sobrecarga, códigos NEMA
/ elementos térmicos
592 Especificaciones | Literatura
Protección modular 825, 813, 817, 809, 819 Especificaciones | Literature