Industria de ciencias biológicas

Más detalles

Industria de ciencias biológicas

Investigación y desarrollo

Impulsos y retos

Costos — El sustancial servicio técnico en todas las tareas pertinentes durante la fase de investigación y desarrollo permite explotar mejor los recursos humanos disponibles. La consecuente reubicación de la fuerza del personal de los procesos de organización y de preparación a los de creatividad e ingenio, refuerza la productividad y promueve así una considerable reducción en los costos.

Tiempo de comercialización — La creación rápida y fácil de datos maestros, ayuda con matrices de receta similares a plantillas y el registro detallado de datos del proceso son algunos ejemplos de funciones que impulsan la innovación durante la fase del prototipo. La ayuda específica al proceso contribuye a la optimización de la cadena de desarrollo, lo que acorta el tiempo de comercialización.

Cumplimiento normativo — Las funciones validadas de la administración y el archivo de documentación de la solución IT integrada reduce el flujo de trabajo de acuerdo con los estándares de buenas prácticas de laboratorio actuales (cGLP) y de buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP). El control de versiones, la verificación de entradas y salidas, y el registro electrónico de lotes (EBR) mejora el seguimiento y así permite que progresen sus esfuerzos de cumplimiento normativo.