Industria de ciencias biológicas
RS PMX MES™
Integración de automatización más precisa y mayores habilidades para compañías de la industria de ciencias biológicas
Con la última versión de RS PMX MES, Rockwell Automation proporciona información de fabricación a pedido para ayudar a mejorar la productividad y a reducir el tiempo de comercialización. La nueva versión de software aumenta las habilidades de integración de la información de automatización y ayuda con iniciativas de cumplimiento normativo en todo el proceso de fabricación del producto.
RS PMX MES 4.1 ofrece mayor flexibilidad en la administración de datos y ejecución de procesos de avanzada. Por ejemplo, el software ayuda a simplificar la integración de información entre la logística de recursos y el procesamiento de pedidos. Al obtener información sobre materias primas y pedidos de clientes a través del sistema de planificación de recursos de la empresa (ERP), la nueva versión se asegura de que la planta reciba, procese y documente los ingredientes apropiados, y de esta forma permite la precisión del proceso con mayor rendimiento efectivo.
RS PMX MES 4.1 permite que las compañías dedicadas a ciencias biológicas obtengan acceso a información de fabricación clave, según sea necesario para ayudar a optimizar los procesos de producción y convertir sus capacidades de fabricación en una ventaja competitiva.