Nuevo explorador de registro electrónico de lotes (EBR), con mayor capacidad
Arquitectura rediseñada
Explorador de pantalla completa
Capacidades de suministro completamente incorporadas
Integración de componentes ActiveX (p. ej., RS BizWare Batch™)
Mayor capacidad de uso por medio del nuevo concepto de interface gráfica de usuario (GUI)
Explorador basado en arquitectura de cliente eficiente
Integración de automatización
Integración de RS BizWare Batch™ y GE Proficy Batch™ (iBatch) en RS PMX MES 4.1:
creación e inicio de un lote;
recuperación de la información de estado del lote del sistema de ejecución de lotes (BES);
recuperación de la información del diario de lotes del sistema de ejecución de lotes (BES);
datos de lotes importados al registro de RS PMX EBR MES 4.1;
compatibilidad con recetas de parámetros de operación diferidos en el sistema de ejecución de lotes (BES) de RS PMX MES 4.1;
compatibilidad con recetas del sistema de ejecución de lotes (BES).
Integración de RS BizWare Historian y GE Proficy™ Historian (iHistorian) en RS PMX MES 4.1:
una vez que el operador lo seleccione, recupere datos históricos y preséntelos en formato de tabla dentro del registro de lotes;
permita actualizaciones de la tabla con que el operador lo seleccione (hasta que se firmen);
los valores de verificación mínimos se devuelven y crean una desviación si alguno de estos valores está fuera de sus límites;
incorporación de diagramas en RS PMX EBR MES™ 4.1 para revisión.
IBM and Rockwell Automation han identificado las mejores prácticas de métodos, además de herramientas de tecnología para la industria de ciencias biológicas.
Capacidades de tecnología analítica de procesos (PAT)
Defina e implemente los métodos de tecnología analítica de procesos (PAT), incorporados en la receta.
Control condicional de ejecución de proceso basado en parámetros en tiempo real
Receta
Mejoras al control de flujo de materiales (MFC)
Uso de formularios usados con control de flujo de materiales (MFC)
Registro de unidades comerciales de salida
La impresión de etiquetas para todos los equipos puede definirse e imprimirse con Data PMX Equipment Management MES 4.1.
Definición de control de flujo de equipos
Administración de equipos
Ensamblaje de equipos
Definición y seguimiento realizado por RS PMX Equipment Management MES 4.1
Disponible al registro electrónico de lotes (EBR) como funciones de manipulación de equipo durante el procesamiento
Registros de equipos y etiquetas de equipos que se pueden imprimir para identificación y seguimiento
Entradas automáticas de registro de equipos
Cambios de estado de equipo vinculados al flujo de proceso de un lote
Control de flujo en equipos (EFC)
Ejecución de ensamblaje y desensamblaje de equipos
Seguimiento de todas las operaciones de equipos
Administración mejorada de equipos
Cambios de estado de los equipos
Manejo mejorado del libro de registros
Peso y suministro
La entrada de código de barras manual activa una firma electrónica.
Capacidades integradas de peso y suministro en registro electrónico de lotes (EBR)
Generación de informes
Administración de informes controlada por versión dentro de base de datos RS PMX MES 4.1
Exportación de XML desde la cuadrícula RS PMX MES 4.1