Training

Verwaltung industrieller Netzwerke

Trainings

Industrielle Netzwerk-Trainings

Melden Sie sich noch heute an!

Wenden Sie sich an unsere Customer Care-Team unter
0211 41553-620

  • Haben Sie die erforderlichen Kompetenzen?
  • Lassen Sie sich zertifizieren
  • Warum Rockwell Automation?
  • IMINS-Anmeldung
  • IMINS2-Anmeldung

Verwaltung von industriellen Netzwerken mit Netzwerktechnologie von Cisco (IMINS)Die Integration von Informationstechnologie in Ihre herkömmlichen Geschäftspraktiken ist wichtig, um mit Ihren Wettbewerbern Schritt halten zu können und weiterhin Wege für Verbesserungen finden zu

Zwar spielt Technologie eine wichtige Rolle bei dieser Entwicklung, doch haben Sie schon einmal über den Wert einer gut ausgebildeten Belegschaft nachgedacht? Aufgrund der technologischen Änderungen sind Wartungsmitarbeiter, die das Zusammenspiel zwischen Betriebstechnik und Informationstechnologie verstehen, von grundlegender Bedeutung für einen dauerhaft erfolgreichen Betrieb Ihrer Anlagen.

Rockwell Automation bietet jetzt in Zusammenarbeit mit seinem strategischen Partner Cisco®, zwei Kurse und Zertifizierungen für industrielle Netzwerke an.


Verwaltung von industriellen Netzwerken mit Netzwerktechnologie von Cisco (IMINS)


Diese Schulung richtet sich an IT- und OT-Experten, die in die Implementierung, Bedienung und die Unterstützung von vernetzten industriellen Infrastrukturen involviert sind.

Ziele dieses Kurses:

  • Nötige Kompetenzen und Kenntnisse vermitteln, um industrielle Netzwerksysteme installieren und warten sowie Fehler beheben zu können
  • Designs und Modelle interpretieren, um Industrietypologien erkennen und Referenzmaterialien nutzen zu können
  • Netzwerkverfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Cyber-Sicherheit gewährleisten
  • Unternehmen Sie den ersten Schritt für die Vorbereitung auf die IMINS-Zertifizierungsprüfung

Für weitere Informationen laden Sie das folgende Dokument herunter: IMINS-Kursprofil [PDF].

Melden Sie sich noch heute für die IMINS-Schulung an!


Verwaltung von industriellen Netzwerken für die Fertigung mit Netzwerktechnologie von Cisco (IMINS2)


Diese Schulung wurde für IT-Experten, Fachleute der Betriebstechnik sowie Steuerungstechniker konzipiert, die mit vernetzten industriellen Produkten und Lösungen arbeiten. Sie vermittelt Ihnen die Fähigkeiten und Kompetenzen für die Konfiguration, Verwaltung und Fehlerbehebung von Netzwerkprotokollen gemäß Industriestandard sowie von drahtlosen sowie Sicherheitstechnologien. Mit der Schulung können Sie sicherstellen, dass die aktuellen Infrastrukturen maximiert werden, während Sie eine konvergierte Plattform für die flexible Unterstützung zukünftiger Unternehmensergebnisse entwickeln.

Nach Abschluss dieses Kurses können Sie:

  • Den Unterschied zwischen Unternehmens- und industriellen Netzwerken erkennen
  • Die Funktionen der OSI-Layer und des TCP/IP-Modells verstehen
  • Häufig auftretende Probleme auf den Layern 1, 2 und 3 des OSI-Modells beheben
  • Die Funktionen und Komponenten der Ethernet- und IP-Protokolle beschreiben
  • CIP auf Cisco- und Stratix-Switches konfigurieren
  • PROFINET-Protokolle auf industriellen Ethernet-Geräten von Cisco konfigurieren
  • Grundlegender Sicherheitskomponenten (Zugriffslisten und AAA-Leistungsmerkmale)konfigurieren
  • Ein drahtloses Netzwerk in einer industriellen Umgebung konfigurieren

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie das IMINS2-Kursprofil [PDF] herunterladen.