Antriebe

Integrieren Sie den Antriebsbetrieb und steigern Sie die Produktivität

Unsere Allen-Bradley® PowerFlex®-Frequenzumrichter und Kinetix®-Servoantriebe bieten Lösungen von der einfachen Maschinensteuerung über Hochgeschwindigkeitspositionierung bis hin zu anspruchsvoller Mittelspannungssteuerung. Die Lösungen aus diesen flexiblen Portfolios bilden die Schnittstelle zwischen Ihnen und Ihren Abläufen und ermöglichen mehr Produktivität.


Niederspannungsantriebe

Niederspannungsantriebe

PowerFlex-Niederspannungs-Frequenzumrichter bieten eine breite Auswahl an Funktionen für Ihre Anwendungsanforderungen:

  • Leistungsbereich von 0,2 bis 2200 kW (0,25 bis 3000 HP), globaler Spannungsbereich von 100 bis 690 V
  • Unterstützung von Induktions- und Permanentmagnetmotoren
  • inklusive Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen
  • vereinfachte Integration in das Logix-Steuerungssystem

Niederspannungsantriebe


Mittelspannungs-Frequenzumrichter

Mittelspannungs-Frequenzumrichter

PowerFlex-Mittelspannungs-Frequenzumrichter bieten eine effiziente Motorsteuerung für anspruchsvolle Anwendungen:

  • Leistungsbereich von 2,3 bis 10 kV bei einer Motorstromstärke von bis zu 720 A
  • Versionen mit Luft- und Flüssigkeitskühlung
  • einfache Drehzahlregelung durch leistungsstarke Drehmomentregelung
  • inklusive Kommunikations-, Sicherheits- und Lichtbogenbeständigkeitsfunktionen
  • vereinfachte Integration in das Logix-Steuerungssystem

Mittelspannungs-Frequenzumrichter


Stromrichter

Stromrichter

PowerFlex-Stromrichter bieten flexible und wirtschaftliche Gleichstrom-Steuerungslösungen:

  • Leistungsbereich von 1,2 bis 1044 kW (1,5 bis 1400 HP), globaler Spannungsbereich von 200 bis 690 V
  • flexible Konfiguration für Ihre Anwendungen
  • spezielle Drehmomentregelung für Hebeanwendungen
  • vereinfachte Integration in das Logix-Steuerungssystem

Stromrichter


Servoantriebe

Servoantriebe

Unsere Servoantriebslösungen helfen Ihnen, die Maschinenkonstruktion zu vereinfachen und gleichzeitig die Systemleistung zu verbessern.

  • Treffen Sie Ihre Auswahl von kompakten einachsigen Antrieben bis hin zu hochleistungsfähigen Mehrachsen-Servoantrieben.
  • Unsere Integrated Motion-Antriebe passen sich nahtlos in die Logix-Plattform ein, sind bedienungsfreundlich und Plug-and-Play-fähig.
  • Netzwerkoptionen und eine Auswahl an Sicherheitsfunktionen sind verfügbar.

Servoantriebe


Effiziente Softwarekonfiguration

Effiziente Softwarekonfiguration

Eine Auswahl an benutzerfreundlichen Softwarepaketen und Tools macht die Antriebskonfiguration und -programmierung schnell und einfach.

Software zur Antriebskonfiguration


Premier Integration

Premier Integration

Premier Integration verringert den Programmieraufwand, erleichtert die Inbetriebnahme und optimiert Diagnosen. Integrieren Sie die Steuerungsprogrammierung, die Konfiguration des Antriebssystems, den Betrieb und die Instandhaltung mit der Studio 5000® Logix Designer-Software in eine einzige Umgebung.

Whitepaper zu Premier Integration lesen

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/DE_prd_drives)

Kontakt

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.