Technologien

iTRAK® – Das intelligente, lineare Antriebssystem

Revolutioniert das Design und den Bau von schienenbasierten Lösungen für Verpackungs- und Fördertechnikanwendungen.

Connected Components

Connected Components

Connected Components kombiniert einen einfachen, leistungsstarken Steuerungskern, eine umfassende Suite an zugehörigen Komponenten und dedizierte führende Anwendungsentwicklungstools zu einer Steuerung, die Ihren Anforderungen entspricht.

Fertigungsintelligenz

Fertigungsintelligenz

Optimieren Sie Ihre betrieblichen Aktivitäten durch bessere Nutzung der von Ihnen bereits erfassten Daten.

Industrie 4.0 wird Realität

Industrie 4.0 wird Realität mit "The Connected Enterprise"

"The Connected Enterprise" - unsere Antwort auf Industrie 4.0 - nutzt standardisierte, sichere Netzwerke sowie sichere und effiziente Lösungen um ihre We ttbewerbsfähigkeit im Markt zu steigern.

Integrated Architecture

Integrated Architecture

Integrated Architecture ist die Konvergenz von Steuerungen und Informationen für werksweite Optimierung und Höchstleistung im Maschinenbau.

Intelligent Motor Control

Intelligent Motor Control

Intelligent Motor Control ist eine Architektur, bei der hochentwickelte Steuerungstechnologien mit Kommunikationsfunktionen bei Geräten zur Motorsteuerung eingesetzt werden. Dies führt zu einer verbesserten Systemleistung und zu höheren Wirkungsgraden beim Betrieb.

On-Machine-Lösungen

On-Machine-Lösungen

Hinter On-Machine™-Lösungen steht eine Designphilosophie, die Niederspannungsgeräte und Hardware näher an die Anwendung oder auf die Maschine bringt und so die Anzahl der Komponenten im Schaltschrank verringert.