Integrated Architecture



Integrated Architecture

NetLinx

Stellen Sie sich eine vereinfachte Kommunikation durch den Einsatz eines einzigen, offenen Protokolls von der Fertigungsebene bis zur IT-Abteilung vor, das erhöhte Flexibilität und Produktivität bei gleichzeitigen Kostensenkungen mit sich bringt. Stellen Sie sich vor, Daten von jedem Punkt im System aus steuern, konfigurieren und erfassen zu können. Mit der offenen Netzwerkarchitektur NetLinx ist all das möglich.

NetLinx verwendet das CIP™-Protokoll (Common Industrial Protocol), das von der ODVA unterstützt wird und eine nahtlose Kommunikation zwischen Geräte-, Steuerungs- und Informationsebene erreicht. Ohne die Notwendigkeit von Übersetzung, Weiterleitung oder spezieller Programmierung erhalten Sie die benötigten Informationen in Echtzeit, indem Sie auf ein Kommunikationsnetzwerk zugreifen, das die Entscheidungsfindung für kritische Geschäftsvorgänge unterstützt.

EtherNet/IP — Ein CIP-basiertes Netzwerk mit unverändertem Standard-Ethernet für die Kommunikation von E/A bis IT.

ControlNet — Ein CIP-basiertes Steuerungsnetzwerk, das die Hochgeschwindigkeitsübermittlung in Echtzeit von sowohl zeitkritischen E/A- als auch Nachrichtendaten über eine einzige physikalische Medienverbindung unterstützt, einschließlich Up-/Download von Programmier- und Konfigurationsdaten sowie Peer-to-Peer-Nachrichten. ControlNet ist deterministisch und wiederholbar und erreicht durch seine Hochgeschwindigkeitsfunktionen für Steuerung und Datenübertragung eine wesentlich verbesserte E/A-Leistung und Peer-to-Peer-Kommunikation.

DeviceNet — Als CIP-basiertes, auf Geräteebene angelegtes Netzwerk und eines der weltweit führenden Netzwerke für die industrielle Automatisierung bietet DeviceNet eine stabile und effiziente Datenverarbeitung. Die Benutzer profitieren von den strengen ODVA-Richtlinien zur Konformitätsprüfung, durch die die Interoperabilität von Produkten sichergestellt wird, so dass Benutzer Produkte verschiedenster Anbieter gemeinsam einsetzen und nahtlos integrieren können.