Integrated Architecture



Integrated Architecture

Logix-Steuerungsplattform

Unabhängig davon, ob Ihre Anwendung einfach oder komplex ist, die Logix-Steuerungsplattform sorgt für höhere Produktivität und geringere Betriebskosten. Logix-Steuerungen sind in vielen Größen und Funktionsbereichen erhältlich, so dass Sie für Ihre Anwendung die kostengünstigste Option auswählen können.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Steuerungsplattformen bietet die Logix-Steuerungsplattform vollständig integrierte, skalierbare Lösungen für sämtliche Automatisierungsdisziplinen. Hierzu zählen diskrete Steuerungs-, Achssteuerungs-, Prozess- und Batch-Steuerungs-, Antriebssteuerungs- und Sicherheitsanwendungen, die eine einzige Entwicklungsumgebung (RSLogix 5000) und ein einziges, offenes Kommunikationsprotokoll (CIP) nutzen.

Durch den Einsatz der Plattform können Sie Konstruktionsentwürfe und -verfahren wieder verwenden und somit Entwicklungszeit und -kosten reduzieren. Außerdem können Sie schnell auf die Anforderungen der Kunden und des Markts reagieren, Wartungskosten und Ausfallzeiten verringern sowie einfach auf aussagekräftige Werks- und Produktionsdaten zugreifen, um bessere Verwaltung und Entscheidungsfindung zu erreichen.