Integrated Architecture
CompactLogix im Herzen Ihrer Maschine
OEMs und Endkunden, die sich für reduzierte Kosten, eine schnellere Produkteinführung sowie erhöhte Produktivität interessieren, werden von den erweiterten Fähigkeiten der Mid-Range-Steuerstysteme der Rockwell Automation Integrated Architecture profitieren. Diese Architektur bietet bereits eine nahtlose Integration von Steuerungs- und Informationsumgebungen und gibt Anwendern die Möglichkeit, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen. Anwender mit weniger komplexen Anwendungen können diese Architektur jetzt mit einer Reihe integrierter Produkte von Rockwell Automation nutzen. Hierzu zählen die CompactLogix-Steuerungsfamilie von Allen-Bradley, PanelView Plus 400- und 600-Terminals, POINT I/O-Module sowie der Frequenzumrichter PowerFlex 40® — alle durch ein einziges Kommunikationsnetzwerk wie EtherNet/IP miteinander verbunden.
Durch die Kombination dieser verschiedenen vorintegrierten Produkte können Sie schnell, einfach und kostengünstig Geräte konfigurieren, Daten erfassen und Maschinen steuern. Die speziell für OEMs entwickelte CompactLogix mit Integrated Architecture verkürzt Ihre Produkteinführungszeit deutlich und ermöglicht die Wiederverwendung von Programmcode. Außerdem verfügt sie über integrierte Fähigkeiten für Diagnose und dezentralen Zugriff, wodurch Sie Zeit und Geld sparen.
Bei der Integrated Architecture von Rockwell Automation handelt es sich um eine Infrastruktur für die industrielle Automatisierung, die skalierbare Lösungen für sämtliche Automiatisierungsdisziplinen bietet, einschließlich Ablauf-, Motion-, Prozess- und Antriebssteuerung sowie Sicherheit und Information. Im Gegensatz zu herkömmlichen Architekturen reduziert die Integrated Architecture die Gesamtkosten durch Verwendung einer einzigen Steuerungsplattform für sämtliche Automatisierungsanwendungen eines Werks, unabhängig von der Größe. Hierdurch können Anwender technische Konstruktionen und Praktiken wiederverwenden, um Entwicklungszeit und -kosten zu reduzieren, schneller auf Marktanforderungen zu reagieren, Wartungskosten und Ausfallzeiten zu verringern sowie für eine bessere Entscheidungsfindung von Geschäftssystemen aus auf Betriebs- und Produktionsdaten zugreifen.