Integrated Architecture
Skalierbar. . . Interdisziplinär. . . Informationsfähig
Als Hersteller, OEM oder Systemintegrator stehen Sie jeden Tag neuen Herausforderungen gegenüber.
Als:
- Hersteller müssen Sie die Gesamtkapitalrentabilität steigern und gleichzeitig die Mobilität und Verfügbarkeit der Produktionsausrüstung erhöhen sowie die Betriebskosten reduzieren.
- Maschinenbauer müssen Sie mehr Leistung zu geringeren Kosten erzielen, die Produkteinführungszeit verkürzen sowie gleichzeitig Liefervereinbarungen einhalten und verbesserten Kundensupport bieten.
- Systemintegrator müssen Sie die Zeit für das Engineering, die Entwicklung und die Inbetriebnahme verkürzen und dem Kunden einfach zu wartende Systeme mit hoher Leistung bieten.
Alle diese Herausforderungen müssen in einer wettbewerbsorientierten, sich ständig wandelnden Umgebung erfüllt werden.

Die Integrated Architecture von Rockwell Automation steigert die Produktivität und reduziert die Betriebskosten durch einzigartige Funktionalität, Flexibilität und Skalierbarkeit. Mithilfe hoch entwickelter Steuerungs-, Netzwerk-, Visualisierungs [Englische]- und Informations-Technologien deckt die Integrated Architecture die gesamte Bandbreite der Steuerungs- und Informationsanforderungen für diskrete Steuerungs-, Achssteuerungs-, Prozess- und Batch-Steuerungs-, Antriebssteuerungs- sowie Sicherheitsanwendungen ab.
Darüber hinaus zielt die Integrated Architecture auf die Anlagen- und Unternehmensleistung sowie auf Informationsanforderungen ab, wie z. B. die Einhaltung der Qualität und von Bestimmungen, die Produktionsverwaltung und das Asset Management. Durch die Anschlussmöglichkeit der Produkte anderer Hersteller, Interoperabilität und den Einsatz offener Industriestandards bietet die Integrated Architecture nahtlose Informationsintegration mit dem restlichen Standort oder Unternehmen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Architekturen trägt die Integrated Architecture mit einer einzigen Steuerungsinfrastruktur für die gesamte Bandbreite der fertigungsbezogenen Automatisierungsanwendungen zu einer Reduzierung der Betriebskosten bei. Dadurch können Sie Konstruktionsentwürfe und -verfahren wieder verwenden und somit Entwicklungszeit und -kosten reduzieren. Außerdem können Sie schnell auf die Anforderungen der Kunden und des Markts reagieren, Wartungskosten und Ausfallzeiten verringern sowie einfach von Geschäftssystemen aus auf Werks- und Produktionsdaten zugreifen. Auf diese Weise ermöglichen Sie der Unternehmensführung eine bessere Entscheidungsfindung.
Steigern Sie die Produktivität mit einer einzigen Lösung

Der Echtzeit-Informationsaustausch zwischen der Produktion und dem restlichen Unternehmen ist von höchster Bedeutung für Geschäftsentscheidungen, die die Reaktionsgeschwindigkeit verbessern, die Produktivität erhöhen, die Kosten senken und die Einhaltung von Bestimmungen sicherstellen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Architekturen bietet die Integrated Architecture vollständig integrierte, skalierbare Lösungen für den gesamten Bereich der Steuerungs- und Informationsdisziplinen. Sie erhalten den Überblick und die Leistungsfähigkeit, die für eine optimierte Produktion, schnellere Reaktion auf Kunden- und Marktanforderungen sowie reduzierte Kosten notwendig sind. Die Integrated Architecture sichert Ihnen Ihren Wettbewerbsvorteil.
Unsere Kunden beschreiben den Wert der Integrated Architecture von Rockwell Automation am besten:
Verbesserte Flexibilität
„Das skalierbare System ermöglicht eine einfache Aufrüstung. Dem Endkunden hilft dieses System dabei, auf dem heutigen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, da es zuverlässig, schnell und flexibel ist. Für Kunden stellt es eine leistungsstarke Lösung dar; und für Hersteller bedeutet es eine große Zeitersparnis – eine Situation, bei der alle Beteiligten gewinnen.“— Darren Elliott, Chief Engineer, RA Jones & Co., Inc. [Ausführlicher Bericht]
Kürzere Entwicklungszeit
„Es ist umso vieles leichter, jederzeit E/A-Tag-Namen online zu erstellen. Wir müssen die Maschine nicht abschalten, um das Programm zu ändern. Mithilfe von Standard-Tools, Objekten, Grafiken und importierten Bitmaps können wir die Bildschirme schnell und einfach konfigurieren. Zu den anderen zeitsparenden Vorteilen zählen Funktionen zum Ausschneiden/Kopieren/Einfügen sowie die Möglichkeit zum Importieren und Exportieren von Tags zwischen den PanelView-Anwendungen.“— Leslie Lim, Technical Executive bei der PSB Corporation [Gesamter Artikel]
Höhere Qualität
(Die Chargenlösung von Rockwell Automation) ermöglichte es uns, die Integrated Architecture zu nutzen und Chargenmobilität und Standardisierungskonzepte gemäß der ISA S88-Standards einzusetzen. Dies war uns wichtig, da wir für unsere Ingenieure auch nach einer gemeinsamen Basis für die Programmierung, Fehlerbehebung und Wartung des Systems gesucht haben. . . . Durch die gesteigerte Chargengenauigkeit konnten wir zusätzliche Einsparungen erzielen.“— Rick Kurio, Control Systems Coordinator bei Canbra Foods [Gesamter Artikel]