FactoryTalk
Integrieren Sie Ihre Produktions- und Unternehmensdaten
Der Echtzeit-Informationsaustausch zwischen der Produktion und dem Rest Ihres Unternehmens ist für geschäftliche Entscheidungen, die die Reaktionsfähigkeit verbessern, die Produktivität steigern, Kosten reduzieren und die Konformität mit Bestimmungen sicherstellen sollen, von wesentlicher Bedeutung. Mit der integrierten FactoryTalk®- Familie mit hoch skalierbaren, modularen Software-Anwendungen können Sie Ihren Fertigungsbereich integrieren.
Mit einer gut ausgestatteten serviceorientierten Architektur und modularen Produktionsdisziplinen kann die Automatisierung mit der FactoryTalk-Familie auf Unternehmensebene und darüber hinaus vorangetrieben werden:
- Von Informationen zu Taten
Wandeln Sie Echtzeitinformationen aus der Produktion in wertvolles geschäftliches Wissen um. Treffen Sie mit diesem Wissen informierte Entscheidungen, die zur Zusammenführung Ihrer Automatisierungs- und Geschäftssysteme beitragen können.
- Vereinfachte Anschlussmöglichkeiten
Schließen Sie die Lücke zwischen Ihren Unternehmens- und Steuerungssystemen. Nutzen Sie die Anschlussmöglichkeit zur Rockwell Automation Logix-Plattform sowie die Interoperabilität mit anderen Produktions- und Geschäftsystemen.
- Wirtschaftliche Produktivität
Verringern Sie die Kosten und die Komplexität, die mit Wartung und der Verbesserung Ihrer Produktionsabläufe verbunden sind.
- Erstklassiges Betriebsmanagement
Verbessern Sie Ihren Einblick in die Produktionsumgebung und deren Steuerung. Stellen Sie mit zeitnahen Reaktionen auf Produktionsanforderungen die Produktqualität sicher. Stellen Sie sich schnell auf Änderungen in Produktionsprozessen und Verfahren ein, um so die Produktivität zu steigern.
- FactoryTalk und Integrated Architecture

Funktionalität in sechs verschiedenen Produktionsdisziplinen für die Unterstützung mehrerer Branchen und maximale Leistung