Webinarer

ThinManager

Webinarer ThinManagerThinManager - Gør styring af terminal server applikationer lettere med klienter & Mobile Løsninger


Dette webinar handler om ThinManager, som er en software løsning til at håndtere tynde klienter og udvide funktionaliteten af Citrix eller Microsoft RDP-løsninger, hvor alle dine programmer og applikationer kører på en central server.

Med ThinManager kan du nemt styre konfigurationen af brugernes personlige computere, tynde klienter og mobile enheder, samt distribuere de vigtigste applikationer, der giver disse terminaler med indhold.

Brugere får sikker adgang til data og applikationer fra enhver enhed og indhold kan leveres i en hvilken som helst kombination, afhængigt af hvem der er logget på, hvilken terminal der bruges, og hvor de er placeret.

ThinManager er den eneste platform, der styrer både server siden og terminal siden i et distribueret computernetværk og samtidig byder på muligheder for fuld redundans, reducering af nedetid og lavere samlede ejeromkostninger.

ThinManager gør det muligt at styre og administrere tynde klienter fra ethvert sted, samtidig med at du kan overvåge status, ændre konfigurationer, starte, tænde eller slukke den tynde klient. De tynde VersaView 5200 klientcomputere er klar til brug med ThinManager centraliserede løsninger, der sparer tid ved en enklere konfiguration og samtidig giver fuld kontrol over, hvordan den tynde klient anvendes.