Forøg salget på det nordamerikanske marked

Industristandarder for design af styreskabe

Industrielle styringsprodukter

Industristandarder for design af styreskabe

Produktcertificeringer

Vores produkter er certificeret og omfattet af diverse direktiver og godkendelser.

Navigering i junglen af amerikanske industristandarder

Læs vores blok med en hurtig vejledning til den amerikanske "standardjungle"

Eksport og design af selv de enkleste styreskab til USA eller Canada kan være en udfordring. Det betyder ikke, at det generelt har været umuligt for dig eller europæiske virksomheder generelt at eksportere til USA eller Canada, men du vil sikkert være enig i, at det aldrig har været enkelt at eksportere til USA eller Canada. Det er der mange grunde til, og ingen af dem skiller sig ud.

  • Forskellen
  • Din succes er vores mål
  • Program for nordamerikanske standarder
  • Virksomheder/relaterede organisationer

De forskellige regler, der er indført i løbet af årene i forskellige brancher eller regioner, har medført, at der anvendes radikalt forskellige procedurer. Definitioner som “Branch Circuit” og "Feeder" eller "Supplementary Protection" og "Limited Energy Circuit", som udgør hjørnestene i det nordamerikanske system, har ingen modstykker inden for design af industriinstallationer efter EU-reglerne. Årsagen til dette er ikke blot, at der anvendes forskellig terminologi, men at den begrebsmæssige tilgang er en anden.

Kontakt din lokale Rockwell Automation-afdeling i dag for at få flere oplysninger.

Gratis program til klassificering af kortslutningsstrøm

Få adgang til værktøjet til klassificering af kortslutningsstrøm

Bestemmelse af klassificeringen af kortslutningsstrøm i et komplet industristyrepanel eller styrekoblingsudstyr kan være en stor udfordring, især hvis man undlader at foretage de nødvendige overvejelser i de første faser af udvælgelsen af komponenter.

Dette værktøj leverer koordinerede løsninger med forgrenede kredse med høj fejlfrekvens til motorstarter, blødstartere og komponentdrev.

Ressourcer

Download vores Introduktionspræsentation

Velkommen til denne uddannelsesrejse. Du kan få mere at vide om nordamerikanske standarder ved at vælge et af punkterne nedenfor.