Nyheder

På denne side findes et udvalg af nye produkter og løsninger.

Produkter

Nyheder

Kontakt os i dag

Venligst udfyld formularen for at høre mere om vores sortiment af produkter og løsninger.

Tilmeld dig Automation Today

Sidste nyt om teknologi, trends og løsninger fra Rockwell Automation.

Anvend Ctrl+F for at søge efter produkter og løsninger efter type eller lanceringsdato.

SOFTWARE: FactoryTalk ProductionCentre


FactoryTalk ProductionCentre


Nye, udvidede løsninger giver lavere priser og time-to-value for MES

Med MES kan du udnytte fordelene med smart manufacturing, men et traditionelt MES kan være for dyrt for mange virksomheder. Læs mere om de nye, skalerbare MES-løsninger, der sænker adgangsbarrieren og gør Smart Manufacturing bredt tilgængelig.

Lanceringsdato: Oktober 2016

Se fuldstændige specifikationer
Læs den seneste pressemeddelelse

INPUT/OUTPUT (I/O) MODULES: Ny IO-Link master giver intelligent diagnostik i krævende miljøer


ArmorBlock IO-Link master til krævende miljøer


ArmorBlock IO-Link master til krævende miljøer

Med ArmorBlock IO-Link master får producenter og industrielle aktører adgang til detaljeret sensordiagnostik i krævende driftsmiljøer. Enheden er IP67-klassificeret til brug på maskiner, og den bygger ovenpå den nyligt lancerede Allen-Bradley POINT I/O IO-Link master ved at tilføje tidsstempel for hændelser og processer. Disse egenskaber kan slutbrugeren anvende til at opnå enklere fejlsøgning, forbedre forebyggende vedligeholdelse og optimere systemets samlede ydelse.

Lanceringsdato: Oktober 2016

Se fuldstændige specifikationer
Læs den seneste pressemeddelelse

SOFTWARE: SequenceManager Batch Solution


SequenceManager Batch Solution


SequenceManager Batch Solution har flere funktioner og kan skaleres til procesopgaver

SequenceManager Batch Solution muliggør større integration med controllere og kan dermed opnå bedre reaktionsevne og fleksibilitet i processtyringsopgaver.

Lanceringsdato: September 2016

Se fuldstændige specifikationer

SOFTWARE: Opgradering til FactoryTalk AssetCentre muliggør automatisk registrering af udstyr


Opgradering til FactoryTalk AssetCentre muliggør automatisk registrering af udstyr


Automatisk registrering af udstyr med FactoryTalk AssetCentre v7.0

Producenterne og fremstillingsindustrien har nu fået ét samlet værktøj til administration af automationsudstyr: Softwaren FactoryTalk AssetCentre v7.0. Softwaren registrerer og sporer informationer om enheder og software på arbejdsstationer i hele anlægget, så brugerne aktivt kan administrere livscyklussen for de enkelte udstyrsenheder og dermed medvirke til at undgå ikke-planlagt nedetid.

Lanceringsdato: August 2016

Se fuldstændige specifikationer

PROGRAMMERBAR CONTROLLER: CompactLogix 5380 controller


CompactLogix 5380 Controllers


CompactLogix 5380 til brug ved høj hastighed

Allen-Bradley CompactLogix 5380 controlleren er mere nøjagtig og har større kapacitet og konnektivitet og opfylder det voksende behov for intelligente maskiner med høj ydeevne. Den har en 20 % højere kapacitet og håndterer op til 20 akser.

Lanceringsdato: Juli 2016

Se fuldstændige specifikationer
Læs den seneste pressemeddelelse

SENSORER & KONTAKTER: 836P solid-state tryksensorer


836P solid-state tryksensorer


Vores Bulletin 836P solid-state tryksensorer måler væsker eller gasser fra -14,5 -10.000 psi

Disse sensorer findes i modeller med og uden display med diskrete og analoge udgange i en lang række procestilslutninger, der sikrer stor fleksibilitet.

Lanceringsdato: May 2016

Se fuldstændige specifikationer

MOTOR PROTECTION: 140M Motor Protection Circuit Breaker


140M Motor Protection Circuit Breaker


140M Motor Protection Circuit Breaker til forskellige motor installation med drev

Bulletin 140M-D8V motor protection circuit breakers (MPCB) er velegnede til output-applikationer på frekvensomformer installationer med flere motorer. De giver individuel overbelastningsbeskyttelse i applikationer med flere motorer, som krævet i NEC §430, del III.

Lanceringsdato: April 2016

Se fuldstændige specifikationer

SOFTWARE: Connected Components Workbench Software Update


Connected Components Workbench Software Update


Med denne nye softwareopdatering, er der ingen grund til at geninstallere Connected Components Workbench software for at skifte mellem forskellige sprog. Tilgængelige sprog: tysk, fransk, italiensk, portugisisk, spansk

Connected Components Workbench™ Software bidrager til at forenkle stand-alone maskinudvikling ved at programmere alle dine produkter med en enkelt softwareløsning.

Lanceringsdato: April 2016

Se fuldstændige specifikationer

SOFTWARE: Quality-Management


Quality-Management


Ny kvalitetsstyringsapplikation forbinder fabriksdelen med virksomhedens CRM systemer

Den nye, omfattende kvalitetsstyringsapplikation fra Rockwell Automation giver producenterne mulighed for lettere og mere effektivt at tilpasse og håndhæve in-process kvalitetskrav. Gennem tæt integration mellem automatisering og systemer på CRM-niveau, indsamler og udveksler kvalitetsstyringsapplikationen data hurtigt og effektivt, så afvigelser og problemer identificeres, førend produktet forlader fabrikken.

Lanceringsdato: April 2016

Se fuldstændige specifikationer

SOLUTION & SERVICES: OptiSIS™ Solution – Optimised And Packaged Process Safety Instrumented System


OptiSIS™ Solution – Optimized And Packaged Process Safety Instrumented System


Den nye OptiSIS løsning forenkler implementering og afkorter gennemløbstid for sikkerhedssystemer

OptiSIS løsningen giver industrielle operatører et præ-konstrueret sikkerhedssystem, der gør implementeringen nemmere og reducerer gennemløbstid til små og mellemstore procesapplikationer. Denne løsning er ideel til olie og gas, kemiske og petrokemiske producenter med ældre sikkerhedssystemer, der enten ikke er kompatible eller ikke kan opretholdes længere. Den er også velegnet til nye procesrelaterede sikkerhedsapplikationer, hvor omkostninger og gennemløbstid er kritiske faktorer.

Lanceringsdato: April 2016

Se fuldstændige specifikationer

SOFTWARE: Proces teknologi


Proces teknologi


Den seneste version af PlantPAx DCS systemet reducerer time-to-market og forbedrer brugeroplevelsen

Den seneste version af PlantPAx distribueret styresystem hjælper industrielle producenter på tværs af flere brancher med at modernisere deres fabrikker og reducere time-to-market. De nye systemfunktioner omfatter et mere produktivt designmiljø til at øge automatiseringsproduktiviteten og gør det lettere at indføre støtteteknologier for at forbedre driften, samtidig med at en øget styringskapacitet bidrager til at opfylde dine operationelle mål.

Lanceringsdato: Marts 2016

Se fuldstændige specifikationer

PROGRAMMABLE CONTROLLERS: Compact GuardLogix Safety Controllers


Compact GuardLogix Safety Controllers


Integreret sikkerhed i en mid-range styringsplatform

Allen-Bradley 1768 Compact GuardLogix controller samler standard styringsfunktionaliteten fra Logix Control platformen - fælles programmeringsmiljø, fælles netværk og fælles maskinstyring - med hele spektret af GuardLogix controllernes integrerede sikkerhedsfunktionalitet i en mindre pakke. Dette giver dig uovertruffen skalérbarhed og fleksibilitet på tværs af en bred vifte af applikationer.

Lanceringsdato: Februar 2016

Se fuldstændige specifikationer
Se denne video for at få mere at vide

INPUT/OUTPUT (I/O) MODULES: 5069 Compact I/O Modules


5069 Compact I/O Modules


The Compact I/O™ system continues to expand performance capabilities with the 5069 Compact I/O platform

The new Allen-Bradley Bulletin 5069 Distributed Compact I/O system with two 1-gigabit Ethernet ports scans 10 times faster than previous versions for greater productivity. The system can connect to as many as 31 modules without the need to expand.

Lanceringsdato: Januar 2016

Se fuldstændige specifikationer
Se denne video for at få mere at vide

PROGRAMMABLE CONTROLLERS: ControlLogix 5580 Controllers


ControlLogix 5580 Controllers


New ControlLogix 5580 Controller Enables Faster System Performance, Reduces Complexity and Supports Enhanced Security

Rockwell Automation has expanded its Allen-Bradley ControlLogix family of controllers to enable faster system performance and support the growing use of smart devices in manufacturing and industrial operations. The new ControlLogix 5580 controller delivers up to 45 percent more application capacity and includes an embedded 1-gigabit Ethernet port to support high-performance communications, I/O and applications with up to 256 axes of motion.

Lanceringsdato: Januar 2016

Se fuldstændige specifikationer
Se denne video for at få mere at vide

SIGNALING DEVICES: 855-XM Metal Horns


855-XM Metal Horns


The new Metal Horns "Bulletin 855XM" for Hazardous Location

T Hazardous Location Signaling Devices are designed to alert you to critical equipment and system needs on the plant floor. These alarms are available in a wide variety of light and sound functions, sizes, colors, voltages, and mounting options. These devices are also offered pre-assembled to save time. They are customizable with separate light and sound modules to suit your automation requirements.

Lanceringsdato: Januar 2016

Se fuldstændige specifikationer

SOFTWARE: FactoryTalk VangagePoint v7.0


FactoryTalk VangagePoint v7.0


FactoryTalk VantagePoint Update Speeds Development of Manufacturing Intelligence Systems, Access to Key Production Data

For manufacturers, making swift use of big data just got easier. The addition of import and configure mobile-based work flows in the FactoryTalk VantagePoint enterprise manufacturing intelligence (EMI) v7.0 software from Rockwell Automation enables the one-time configuration of a manufacturing intelligence solution.

Lanceringsdato: Januar 2016

Se fuldstændige specifikationer

SOFTWARE: FactoryTalk ViewPoint


FactoryTalk ViewPoint


FactoryTalk View Point goes mobile for improved, real-time decision making

On the road, at home or in the office, FactoryTalk® ViewPoint provides a secure interface with FactoryTalk View’s graphics, trending, and alarming applications through a Web browser. FactoryTalk ViewPoint extends the access to FactoryTalk View Site Edition (SE) and PanelView Plus 7 Operator interfaces to user’s mobile devices for improved real-time decision making.

Lanceringsdato: Januar 2016

Se fuldstændige specifikationer

SOFTWARE: Process Technology


PlantPAx MPC


PlantPAx MPC Moves Model Predictive Control Software to the Control System to Improve Process Equipment Performance

The new PlantPAx model predictive control (MPC) module integrates MPC technology into Logix controllers to help maximize equipment performance. PlantPAx MPC can improve overall control in a single machine or an entire line to help maximize throughput, increase yield and reduce quality variability in process applications.

Lanceringsdato: Januar 2016

Se fuldstændige specifikationer

SOFTWARE: Studio 5000 Application Code Manager


Studio 5000 Application Code Manager


Application Code Manager er et værktøj, der gør projektudvikling med biblioteker af genanvendelige kode langt mere effektivt

Du kan oprette modulære objekter med brugertilpassede konfigurationsparametre ved hjælp af genanvendeligt indhold, hvor du kan angive de relevante oplysninger om, hvordan objektet skal bruges i et projekt. Application Code Manager skaber ikke blot koder for det modulære objekt, men også for den tilhørende visualisering, samt historiske og alarm elementer.

Lanceringsdato: Januar 2016

Se fuldstændige specifikationer

SOFTWARE: Studio 5000 Software


Studio 5000 Software


Rockwell Automation Enhances Studio 5000 Software for More Efficient System Development

Rockwell Automation has added three new applications to its Rockwell Software Studio 5000 development environment to help engineers speed development of automation systems as they design a Connected Enterprise. These applications, along with the Rockwell Software Studio 5000 Logix Designer application released in 2012, bring more functionality together into one environment to help improve automation design productivity.

Lanceringsdato: Januar 2016

Se fuldstændige specifikationer