Integrated Architecture i basisudgaven
CompactLogix som hjertet i din maskine
OEM'er og slutbrugere, der vil reducere omkostninger, forkorte produktionstiden og øge produktiviteten, kan opnå store fordele med de effektive funktioner i automationssystemerne fra Rockwell Automations Integrated Architecture. Arkitekturen tilbyder allerede let integration af styrings- og informationsmiljøer, så brugerne kan træffe hurtigere, bedre og klarere beslutninger. Brugere med mindre komplekse applikationer kan nu også udnytte arkitekturen med en række af integrerede produkter fra Rockwell Automation, blandt andet Allen-Bradley CompactLogix-controllerserien, PanelView Plus 400- og 600-operatørpaneler, POINT I/O-modulerne og PowerFlex 40®-frekvensomformeren, alle forbundet i et samlet kommunikationsnetværk - EtherNet/IP.
Ved at kombinere disse produkter, der allerede er integreret med hinanden, kan du konfigurere enheder, indsamle data og styre maskiner hurtigt, enkelt og omkostningseffektivt. CompactLogix med Integrated Architecture er designet specifikt til OEM'er og sænker produktionstiden drastisk. Den giver dig mulighed for at genbruge programkode og har desuden indbyggede diagnosticerings- og fjernadgangsfunktioner, hvilket sparer både tid og penge.
Integrated Architecture fra Rockwell Automation er en industriel automatiseringsinfrastruktur, der giver skalerbare løsninger til alle automatiseringsområder, herunder styring af sekvenser, servo, processer og frekvensomformere samt safety og information. I modsætning til traditionelle arkitekturer sænker Integrated Architecture de samlede omkostninger ved at bruge den samme styreplatform til alle fabriksautomatiseringsapplikationer, store som små. Det giver brugerne mulighed for at genbruge tekniske design og fremgangsmåder, så de kan sænke udviklingstiden og -omkostningerne, reagere hurtigere på markedets krav, reducere vedligeholdelsesomkostningerne og nedetiden og få let adgang til data om anlægget og produktionen fra virksomhedssystemer, hvilket forbedrer beslutningsprocessen.