Side Navigation

  • Page links will be generated when this page has been added to the Link List

Aktuální témata

Nová norma pro bezpečnost strojů
Nová norma pro bezpečnost strojů

(EN) ISO 13849-1 a IEC 62061 se slučují a vzniká ISO/IEC 17305

Změny v (EN) ISO 14119?
Změny v (EN) ISO 14119?

V čem vás mohou ovlivnit změny v této bezpečnostní normě

Safety Automation Builder
Safety Automation Builder

Softwarový nástroj ZDARMA pro zjednodušení postupu navrhování bezpeč

Bezpečnost strojů – klíčové aspekty
Bezpečnost strojů – klíčové aspekty

Naši konzultanti pro oblast bezpečnosti hovoří o důležitých tématech

Novinky v legislativě bezpečnosti
Novinky v legislativě bezpečnosti

Vyslechněte si seminář vedený Derekem a zjistěte více.

Co je to Safety Automation Builder?
Co je to Safety Automation Builder?

Zjistěte, jak vám může pomoci.

Řešení pro bezpečnost strojních zařízení a bezpečnost procesů

Dosáhněte bezpečnosti i produktivity současně díky aplikaci řešení pro funkční bezpečnost a vyhodnocení rizik


U společnosti Rockwell Automation pevně věříme tomu, že bezpečnost personálu, strojů a procesů je zásadním prvkem pro uspokojivý průběh činností jakéhokoli podniku. Na základě moderního přístupu k bezpečnosti a automatizaci mohou výrobci a dodavatelé zařízení dosahovat vyšší celkové efektivity zařízení (OEE), omezovat objem odstávek a významně snižovat četnost bezpečnostních událostí.

Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti automatizace a bezpečnosti, aplikačním znalostem a rovněž využívání nejmodernějších řídicích principů z bezpečnostních norem, jako například ISO 12100, (EN) ISO 13849-1, IEC 62061 a IEC 61508, vám společnost Rockwell Automation může významně pomoci při výběru, integraci, školení a podpoře pro řešení bezpečnosti strojních zařízení, bezpečnosti procesů a elektrické bezpečnosti.

Integrace bezpečnosti a automatizace dokáže poskytnout výhody zvyšující produktivitu v mnoha fázích výrobního procesu od návrhu a testování zařízení přes jeho instalaci a uvádění do provozu až po samotný provoz, údržbu, úpravy a případně ukončení provozu. Všechny tyto fáze lze optimalizovat využitím správně aplikovaných bezpečnostních řešení. Abychom vám pomohli navrhnout a vypočítat úroveň vlastností vašeho bezpečnostního systému, nabízíme zdarma nástroj pojmenovaný Safety Automation Builder. Tento nástroj napomáhá při vývoji či zavádění bezpečnostních řešení a může vám rovněž pomoci při vyhodnocení rizik a stanovení požadavků na omezení rizik.

Jakožto celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace a bezpečnosti a jako technologický inovátor máme ideální předpoklady k tomu, abychom vám poskytli podporu pro vývoj efektivnějších, bezpečnějších a produktivnějších výrobních řešení.