Měniče

Integrujte měniče a zvyšte produktivitu

Naše frekvenční měniče Allen-Bradley® PowerFlex® a servoměniče Kinetix® nabízejí řešení od řízení jednotlivých strojů přes vysokorychlostní polohování až po náročné vysokonapěťové řízení. Toto flexibilní portfolio nabízí řešení, která vás udrží propojené s provozy a umožní vám dosáhnout vyšší produktivity.


Nízkonapěťové střídavé měniče

Nízkonapěťové střídavé měniče

Nízkonapěťové frekvenční měniče PowerFlex nabízí široký výběr funkcí a schopností, které odpovídají požadavkům vaší aplikace.

  • Rozsah napájení 0,25–3 000 hp/0,2–2 200 kW. Globální rozsah napětí 100–690 V
  • Podpora indukčních motorů a motorů s permanentními magnety
  • Obsahuje komunikační a bezpečnostní funkce
  • Nabízí bezproblémovou integraci do řídicího systému Logix

Nízkonapěťové střídavé měniče


Vysokonapěťové střídavé měniče

Vysokonapěťové střídavé měniče

Vysokonapěťové frekvenční měniče PowerFlex poskytují efektivní řízení motoru, které splňuje požadavky náročných aplikací:

  • Napájecí rozsah 2,3–10 kV, proud motoru až 720 A
  • Nabízejí verze chlazené vzduchem i kapalinou
  • Podporují jednoduché řízení otáček pomocí vysoce výkonného řízení momentu
  • Včetně komunikačních a bezpečnostních funkcí a odolnosti proti elektrickému oblouku
  • Nabízí bezproblémovou integraci do řídicího systému Logix

Vysokonapěťové střídavé měniče


Stejnosměrné měniče

Stejnosměrné měniče

Stejnosměrné měniče PowerFlex nabízejí flexibilní a cenově výhodné řešení

  • Rozsah napájení 1,5–1 400 hp/1,2–1 044 kW. Globální rozsah napětí 200–690 V
  • Umožňuje flexibilní konfiguraci pro vaše aplikace
  • Zahrnuje řízení momentu specializované pro zvedací aplikace
  • Nabízí bezproblémovou integraci do řídicího systému Logix

Stejnosměrné měniče


Servoměniče

Servoměniče

Naše řešení servopohonů vám pomůže zjednodušit konstrukci stroje a současně zvýšit výkonnost systému.

  • Vybírejte od kompaktních jednoosých pohonů až po výkonné víceosé měniče.
  • Naše měniče integrovaného řízení pohybů lze bez problémů integrovat do platformy Logix. Lze je tak snadno používat a využívat konfiguraci plug-and-play.
  • K dispozici jsou síťové možnosti a výběr bezpečnostních funkcí.

Servoměniče


Efektivní konfigurace softwaru

Efektivní konfigurace softwaru

Díky snadno použitelným softwarovým balíkům a nástrojům jsou konfigurace a programování pohonu rychlé a nekomplikované.

Konfigurační software pohonu


Prvotřídní integrace

Prvotřídní integrace

Špičková integrace pomáhá zkrátit dobu programování, usnadňuje spuštění a zefektivňuje diagnostiku. Integrujte programování procesoru, konfiguraci pohonů, provoz a údržbu do jednoho prostředí se softwarem Studio 5000® Logix Designer.

Přečtěte si zprávu o špičkové integraci

Integrace řídicího systému

Šíření informací napříč operacemi

Integrujte chytrá zařízení Allen-Bradley do řídicího systému Logix. Když zkombinujete technologii chytrého řízení motoru s vaším řídicím systémem, získáte přístup k informacím v reálném čase, abyste mohli rychleji přijímat informovaná rozhodnutí.

Kontaktujte nás

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí výjimečné znalosti, které pomohou vytvářet, implementovat a podporovat vaše investice do automatizace.