Zavádění sériové výroby

Holistický přístup ke sledování výrobků

Nabízíme řešení pro holistickou serializaci, které reaguje na výzvy automatizace směrem k MES, ERP a cloudu. Zákazníci mohou během svých reakcí na budoucí nařízení, padělání a svolávání výrobků z trhu nacházet příležitosti ke zvyšování pružnosti a úspor.

Serializace pomáhá omezovat riziko

Vyšší integrita dodavatelského řetězce zvyšuje ziskovost

Každoroční ztráty globálních farmaceutických společností vlivem padělků, šedého trhu a krádeží dosahují přibližně 75 miliard dolarů. Nařízení budou vyžadovat, aby farmaceutičtí výrobci sledovali své výrobky napříč dodavatelským řetězcem. Naše řešení pro serializaci uplatňuje holistický přístup na sledování výrobků. Poskytujeme jednu metodu, která reaguje na padělání výrobků, nařízení a stahování výrobků z trhu.

Holistické řešení pro serializaci

Škálovatelné řešení, které je schopno reagovat na budoucí požadavky, umožňuje efektivní dodržování zákonných požadavků

Farmaceutičtí výrobci potřebují modulární škálovatelná řešení pro serializaci, která vycházejí z integrovaného systému pro řízení a sběr informací a která mohou být snadno zabudována do stávajících výrobních linek. Potřebují plynulou interoperabilitu mezi stroji a systémy společnosti. Naše řešení pro serializaci vám umožňuje dodržovat stávající nařízení s pružností, která vám umožní přizpůsobovat se požadavkům budoucím.

Od potřeby plnit předpisy k obchodním výhodám

Řešení pro farmaceutické výrobce a výrobce originálního vybavení

Naše řešení nabízí optimalizovanou vzájemnou provozuschopnost ve všech úrovních od výrobní haly až po systém řízení výroby a podnikové plánování zdrojů. Je možné je integrovat do systémů s úrovněmi 4 a 5 a poskytuje jasný přehled o celém dodavatelském řetězci a podporuje možnost přijímání lepších rozhodnutí – vše díky dostupnosti informací v příslušném kontextu.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.